Riferimento del componente
Riempimento e sigillatura in camera bianca
Pinza | Componenti | Scienza della vita | Medicina e prodotti farmaceutici
Task & Solution
- Movimentazione di nidi e vaschette: apertura completamente automatica di vaschette e fiale RTU ("ready to use") nel nido (unità di confezionamento), apertura, denaturazione, riempimento e confezionamento completamente automatico
- Due pinze della serie GEH6000IL con servoazionamento e controllo integrato
- Tecnologia di azionamento senza spazzole per la regolazione individuale della forza e il controllo di posizione e velocità
- L'autobloccaggio meccanico impedisce la caduta delle fiale anche in caso di interruzione di corrente
- IO-Link facilita la lettura di dati specifici, ad esempio la misurazione della temperatura, la posizione o il numero di cicli
Componenti standard integrati